PNK-S 630-3
Sestavy kyvných čelistí
ID 190586
PNK-S 630-3, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: Šikmé ozubení
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: SP 400-4, ID-Nr. 194111PT-FR 630-1, ID-Nr. 191518PB 400-3, ID-Nr. 192112SP 400-3, ID-Nr. 194110
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | Šikmé ozubení |
Šířka B [mm] | 240 |
Šířka B1 [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 118 |
Délka L [mm] | 200 |
Upínací hloubka T [mm] | 50 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
m/kus [kg] | 8.5 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.