PNS-M 200-14-2
Sestavy kyvných čelistí
ID 160233
PNS-M 200-14-2, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 14 mm
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PB 200-3, ID-Nr. 192128PT 14-2, ID-Nr. 160007SP 200-6, ID-Nr. 194145
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 14 |
Šířka B [mm] | 102 |
Šířka B1 [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 55 |
Délka L [mm] | 69.5 |
Upínací hloubka T [mm] | 30 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Šrouby | M12 |
m/kus [kg] | 1.5 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.