PNS-M 250-16-1
Sestavy kyvných čelistí
ID 160218
PNS-M 250-16-1, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 16 mm
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: SP 250-2, ID-Nr. 194101PB 250-1, ID-Nr. 192100PT 16-1, ID-Nr. 160000
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 16 |
Šířka B [mm] | 85 |
Šířka B1 [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 64 |
Délka L [mm] | 90 |
Upínací hloubka T [mm] | 35 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Šrouby | M12 |
m/kus [kg] | 2 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.