PNS-M 315-21-3
Sestavy kyvných čelistí
ID 160225
PNS-M 315-21-3, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 21 mm
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PB 315-3, ID-Nr. 192107SP 315-4, ID-Nr. 194107PT 21-4, ID-Nr. 160005
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 21 |
Šířka B [mm] | 152 |
Šířka B1 [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 68 |
Délka L [mm] | 75 |
Upínací hloubka T [mm] | 35 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Šrouby | M16 |
m/kus [kg] | 2.6 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.