PNS-Z 200-1
Sestavy kyvných čelistí
ID 190138
PNS-Z 200-1, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 17 mm
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT 17-3, ID-Nr. 191108SP 200-1, ID-Nr. 194140PB 200-1, ID-Nr. 192126
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 17 |
Šířka B [mm] | 80 |
Šířka B1 [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 56 |
Délka L [mm] | 74 |
Upínací hloubka T [mm] | 30 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Šrouby | M12 |
m/kus [kg] | 1.2 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.