PNS-Z 200-2
Sestavy kyvných čelistí
ID 190139
PNS-Z 200-2, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 17 mm
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PB 200-2, ID-Nr. 192127PT 17-3, ID-Nr. 191108SP 200-3, ID-Nr. 194142
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 17 |
Šířka B [mm] | 100 |
Šířka B1 [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 56 |
Délka L [mm] | 74 |
Upínací hloubka T [mm] | 30 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Šrouby | M12 |
m/kus [kg] | 1.3 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.