PNS-Z 200-4
Sestavy kyvných čelistí
ID 190141
PNS-Z 200-4, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 17 mm
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT 17-4, ID-Nr. 191109SP 200-5, ID-Nr. 194144PB 200-4, ID-Nr. 192129
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 17 |
Šířka B [mm] | 130 |
Šířka B1 [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 56 |
Délka L [mm] | 69.5 |
Upínací hloubka T [mm] | 30 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Šrouby | M12 |
m/kus [kg] | 1.5 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.