PNS-Z 250-21-5
Sestavy kyvných čelistí
ID 190109
PNS-Z 250-21-5, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 21 mm
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT 21-2, ID-Nr. 191103SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-5, ID-Nr. 192104
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 21 |
Šířka B [mm] | 145 |
Šířka B1 [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 64 |
Délka L [mm] | 75 |
Upínací hloubka T [mm] | 35 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Šrouby | M16 |
m/kus [kg] | 2.3 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.