PNS-Z 315-1
Sestavy kyvných čelistí
ID 190110
PNS-Z 315-1, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 21 mm
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT 21-1, ID-Nr. 191102PB 315-1, ID-Nr. 192105SP 315-2, ID-Nr. 194105
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 21 |
Šířka B [mm] | 95 |
Šířka B1 [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 64 |
Délka L [mm] | 96 |
Upínací hloubka T [mm] | 35 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Šrouby | M16 |
m/kus [kg] | 2 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.