PNS-Z 400-1
Sestavy kyvných čelistí
ID 190115
PNS-Z 400-1, Sestavy kyvných čelistí
- Ozubení: 3/32" x 90°
- Šířka drážky: 25.5 mm
- Jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT 25-1, ID-Nr. 191104SP 400-2, ID-Nr. 194109PB 400-1, ID-Nr. 192110
Technické údaje
Produktová skupina | Sestavy kyvných čelistí |
---|---|
Ozubení | 3/32" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 25.5 |
Šířka B [mm] | 150 |
Šířka B1 [mm] | 65 |
Výška H [mm] | 85 |
Délka L [mm] | 138 |
Upínací hloubka T [mm] | 45 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
Šrouby | M20 |
m/kus [kg] | 3 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.