arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSR maxi 220

NSR maxi 220

Robotické spojky

ID 471940

Robotický modul systému pro rychlou výměnu palet ve standardní verzi

  • Napružený systém - pneumatické otevírání
  • Funkce turbo
  • Integrovaná funkce čištění
Technické údaje:
  • Rozměry: 220 x 176 x 111 mm
  • Přítlačná síla: 12 kN
  • Axiální přítlak s funkcí turbo: 50 kN
  • Max. moment Mx: 4000 Nm
  • Max. moment Mz: 4000 Nm
  • Opakovatelná přesnost: < 0.05 mm
  • Odemykací tlak: 6 bar
  • Vlastní hmotnost: 21 kg
Délka [mm] 220.0
Šířka [mm] 176.0
Přítlačná síla [kN] 12.0
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] 50.0
Odemykací tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.05
Max. moment Mx [Nm] 4000.0
Max. moment Mz [Nm] 4000.0
Vlastní hmotnost [kg] 21.0

Rozsah dodávky
Robotický modul, montážní šrouby, upevňovací šroub, O-kroužky, bezdotykový spínač, návod k obsluze