NSR mikro 60
Robotické spojky
ID 1357111
Robotický modul systému pro rychlou výměnu palet ve standardní verzi
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Integrovaná funkce čištění
- Rozměry: 60 x 26,2 x 29 mm
- Přítlačná síla: 0.5 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 1.5 kN
- Max. moment Mx: 15 Nm
- Max. moment Mz: 32 Nm
- Opakovatelná přesnost: < 0.02 mm
- Odemykací tlak: 6 bar
- Vlastní hmotnost: 0.15 kg
Technické údaje
| Délka [mm] | 60.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 26.2 |
| Přítlačná síla [kN] | 0.5 |
| Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 1.5 |
| Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.02 |
| Max. moment Mx [Nm] | 15.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 32.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.15 |
納品内容
ロボットモジュール、固定ネジ、取付けネジ、Oリング、取扱説明書が含まれますが、近接センサーは含まれません。