NSR mini 100
Robotické spojky
ID 471960
Robotický modul systému pro rychlou výměnu palet ve standardní verzi
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Integrovaná funkce čištění
- Rozměry: 100 x 39,5 x 38 mm
- Přítlačná síla: 1 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 4 kN
- Max. moment Mx: 75 Nm
- Max. moment Mz: 200 Nm
- Opakovatelná přesnost: < 0.02 mm
- Odemykací tlak: 6 bar
- Vlastní hmotnost: 0.4 kg
Technické údaje
| Délka [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 39.5 |
| Přítlačná síla [kN] | 1.0 |
| Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 4.0 |
| Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.02 |
| Max. moment Mx [Nm] | 75.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 200.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.4 |
Rozsah dodávky
Robotický modul, upevňovací šrouby, lícované šrouby, O-kroužky, návod k obsluze; bez bezdotykových spínačů