SRA 160
Upínací kroužky
ID 471750
Standardní upínací kroužek
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací kroužek
- Středicí kroužek
- Přídržná síla: 75 kN
- Materiál: Nerezová ocel
- Vlastní hmotnost: 1.5 kg
Technické údaje
Přídržná síla [kN] | 75 |
---|---|
Materiál | Nerezová ocel |
Varianta | Středicí kroužek |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.5 |
Rozsah dodávky
Upínací kroužek