SRC 160
Upínací kroužky
ID 471752
Standardní upínací kroužek
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací kroužek
- Upínací kroužek
- Přídržná síla: 75 kN
- Materiál: Nerezová ocel
- Hmotnost: 1.5 kg
Technické údaje
Přídržná síla [kN] | 75 |
---|---|
Materiál | Nerezová ocel |
Varianta | Upínací kroužek |
Hmotnost [kg] | 1.5 |
Rozsah dodávky
Upínací kroužek