Pro toto sériové číslo nelze najít žádnou stránku s podrobnostmi o produktu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu, můžete vyhledat číslo materiálu ve vyhledávacím poli nebo nás kontaktovat.
Jak vám můžeme pomoci?
Váš požadavek na společnost SCHUNK
Najít obchodní zástupce v terénu
Registrace k odběru newsletteru
Vyžádat data CAD
Vaše žádost o cenovou nabídku
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Elektromechanický upínací systém pro rychlou výměnu
Elektromechanický upínací systém pro rychlou výměnu
Elektrický upínací modul pro výrobu, montáž, měřicí zařízení a 3D tisk
Kompaktní, elektricky ovládaný paletový modul pro rychlou výměnu VERO-S NSE-E mini 90 polohuje a upíná obrobky, komponenty a palety za méně než jednu sekundu při opakovatelné přesnosti < 0,005 mm. Díky 24V technologii a volitelnému monitorování polohy upínacího smykadla je tento bezkapalinový modul vhodný pro použití ve výrobě, jakož i pro všechny ostatní aplikace, kde díly vyžadují přesné upínání. Řízení je zajištěno prostřednictvím digitálního I/O.