WZW-725 BT40-48
Vozík s nářadím
ID 1154291
Standardní nastavovací vozík
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vozík s nářadím
- Možnost individuální konfigurace
- Rozhraní upínače nástrojů: BT40
- Rozměry: 725 x 800 x 1370 mm
- Počet držáků nástrojů: 48
- Hmotnost: 72 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 725 |
---|---|
Šířka [mm] | 800 |
Výška [mm] | 1370 |
Max. počet upínačů nástrojů | 48 |
Připraveno pro upínače nástrojů | BT40 |
Hmotnost [kg] | 72 |
Rozsah dodávky
Vozík na nástroje, skladovací plechy a návod k obsluze