PAL S mikro 110 x 50
Upínací palety bez upínacích zařízení
ID 1358961
Standardní upínací paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horní strana povrchové úpravy na straně zákazníka
- Dolní dvoucestný upínací čep SPx micro 10
- Rozměry: 109,8 x 49,8 x 12 mm
- Materiál: Ocel
- Rovnoběžnost roviny: 0.02 mm
- Hmotnost: 0.5 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 109.8 |
---|---|
Šířka [mm] | 49.8 |
Materiál | Ocel |
Rovnoběžnost roviny [mm] | 0.02 |
Hmotnost [kg] | 0.5 |
Rozsah dodávky
Upínací paleta, upínací čepy