NSE-M mini 90-V1
Upínací moduly
ID 435145
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Systém ručního upínání
- Ochrana proti rotaci dvousměrná 90°
- Rozměry: Ø90 x 20 mm
- Axiální přítlak: 1000 N
- Aktivační moment: 10 Nm
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Hmotnost: 1 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 90 |
---|---|
Axiální přítlak [N] | 1000 |
Odemykací moment [Nm] | 10 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Hmotnost [kg] | 1 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, upevňovací šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů, bez indexovacích čepů