SAT-W-BRS 500-1000
4stranné upínací věže
ID 431150
Upínací bloky s upínacími svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Krychlová upínací věž s přesně vyfrézovanými upínacími povrchy a vrtací šablonou pro upínací přípravky SCHUNK.
- Nová verze vrtací šablony s tvrzenými osazenými pouzdry a závitovými vložkami Ø12F7/M12
- Základová deska: 500 x 500 mm
- Rozměry věže: 320 x 320 x 1000 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Hmotnost: 331 kg
Technické údaje
Velikost palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnost [kg] | 331 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, krytka, přepravní šrouby; bez krytu mřížky vyvrtaných otvorů