SAT-KSC-D 125-460 4V 400 x 400
Upínací bloky s upínacími svěráky
ID 1352163
Upínací bloky s upínacími přípravky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompaktní upínací věž s jednočinnými upínacími svěráky 4x KSO-D
- Základová deska: 400 x 400 mm
- Rozměry věže: 246 x 246 x 587 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Hmotnost: 190 kg
- Upínací prostředky: KSC-D 125-460
- Rozměry: 125 x 460 x 60 mm
- Max. upínací síla: 40 kN
- Max. krouticí moment: 100 Nm
Technické údaje
Velikost palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Hmotnost [kg] | 190 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, svěrák, přepravní šrouby, návod k obsluze; bez systémových čelistí