SAT-KSC-D 80-300 4V 300 x 300
Upínací bloky s upínacími svěráky
ID 1352145
Upínací bloky s upínacími přípravky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompaktní upínací věž s jednočinnými upínacími svěráky 4x KSO-D
- Základová deska: 300 x 300 mm
- Rozměry věže: 201 x 201 x 398 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Hmotnost: 76 kg
- Upínací prostředky: KSC-D 80-300
- Rozměry: 80 x 300 x 55 mm
- Max. upínací síla: 25 kN
- Max. krouticí moment: 90 Nm
Technické údaje
Velikost palety | 300 x 300 mm |
---|---|
Hmotnost [kg] | 76 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, svěrák, přepravní šrouby, návod k obsluze; bez systémových čelistí