SAT-KSC-F 125-362 4V 400 x 400
Upínací bloky s upínacími svěráky
ID 1352187
Upínací bloky s upínacími přípravky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompaktní upínací věž s jednočinnými svěráky 4x KSC-F
- Základová deska: 400 x 400 mm
- Rozměry věže: 246 x 246 x 523 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Hmotnost: 160 kg
- Upínací prostředky: KSC-F 125-362
- Rozměry: 125 x 362 x 60 mm
- Max. upínací síla: 40 kN
- Max. krouticí moment: 90 Nm
Technické údaje
Velikost palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Hmotnost [kg] | 160 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, svěrák, přepravní šrouby, návod k obsluze; bez systémových čelistí