SAT-KSF3 160 12V 500 x 500
Upínací bloky s upínacími svěráky
ID 471555
Upínací bloky s upínacími přípravky
Vlastnosti produktu:Technické údaje o upínací věži:
Vlastnosti produktu:Technické údaje o upínací věži:
- Základová deska: 500 x 500 mm
- Rozměry věže: 420 x 420 x 663 mm
- Materiál: Ocel
- Hmotnost: 355 kg
- Upínací prostředky: KSF3 160
- Aktivační tlak: 6 bar
Technické údaje
Velikost palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnost [kg] | 355 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, silové svěráky, krytka, přepravní šrouby, návod k obsluze; bez systémových čelistí