SAT-KSG 125-390 4V 500 x 500
Upínací bloky s upínacími svěráky
ID 1352194
Upínací bloky s upínacími přípravky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompaktní upínací věž, svěrák 4x KSG NC
- Základová deska: 500 x 500 mm
- Rozměry věže: 326 x 326 x 559 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Hmotnost: 225 kg
- Upínací prostředky: KSG 125-390
- Rozměry: 125 x 390 x 75 mm
- Upínací síla: 4 - 40 kN
Technické údaje
Velikost palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnost [kg] | 225 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, svěrák, přepravní šrouby, návod k obsluze; bez systémových čelistí