SAT-KSM2 90-500 4V 400 x 400
Upínací bloky s upínacími svěráky
ID 1346920
Upínací bloky s upínacími přípravky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompaktní upínací věž s upínacími kolejničkami 4x KSM2
- Základová deska: 400 x 400 mm
- Rozměry věže: 216 x 216 x 600 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Hmotnost: 152 kg
- Upínací prostředky: KSM2 90-500
- Rozměry: 90 x 500 x 45 mm
- Max. upínací síla: 30 kN
- Max. krouticí moment: 50 Nm
Technické údaje
Velikost palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Hmotnost [kg] | 152 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, svěrák, přepravní šrouby, návod k obsluze; bez systémových čelistí