SAT-AE-BR4 500-1000
Upínací věže s osmi plochami
ID 431169
Upínací bloky s upínacími svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Osmistranná upínací věž s přesně vyfrézovanými upínacími povrchy a průběžnou šablonou pro vývrty s roztečemi 50 mm
- Vrtací šablona s alfanumerickým označením
- Nová verze vrtací šablony s tvrzenými osazenými pouzdry a závitovými vložkami Ø12F7/M12
- Základová deska: 500 x 500 mm
- Rozměry věže: Nepravidelný osmiúhelník 340 x 355 x 1000 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Vlastní hmotnost: 295 kg
Technické údaje
| Velikost palety | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Vlastní hmotnost [kg] | 295.0 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, krytka, přepravní šrouby; bez krytu mřížky vyvrtaných otvorů