SAT-DW-BR 500-1000
Upínací věže se dvěma plochami
ID 431109
Upínací bloky s upínacími svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Dvojitý držák s přesně vyfrézovanými upínacími povrchy a průběžnou vrtací šablonou pro 50 mm vývrty
- Vrtací šablona s alfanumerickým označením
- Nová verze vrtací šablony s tvrzenými osazenými pouzdry a závitovými vložkami Ø12F7/M12
- Základová deska: 500 x 500 mm
- Rozměry věže: 480 x 220 x 1000 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Hmotnost: 350 kg
Technické údaje
Velikost palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnost [kg] | 350 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, krytka, přepravní šrouby; bez krytu mřížky vyvrtaných otvorů