SAT-DW-R 500-1000
Upínací věže se dvěma plochami
ID 431110
Upínací bloky s upínacími svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Dvojitý držák s hrubými upínacími povrchy
- Základová deska: 500 x 500 mm
- Rozměry věže: 490 x 230 x 1000 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Hmotnost: 355 kg
Technické údaje
Velikost palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnost [kg] | 355 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, krytka, přepravní šrouby