SAT-DR-BR 500-1000
Upínací věže se třemi plochami
ID 431147
Upínací bloky s upínacími svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Trojúhelníková upínací věž s přesně vyfrézovanými upínacími povrchy a průběžnou vrtací šablonou pro 50 mm vývrty.
- Vrtací šablona s alfanumerickým označením
- Nová verze vrtací šablony s tvrzenými osazenými pouzdry a závitovými vložkami Ø12F7/M12
- Základová deska: 500 x 500 mm
- Rozměry věže: 283 x 1000 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Hmotnost: 242 kg
Technické údaje
Velikost palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Hmotnost [kg] | 242 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, krytka, přepravní šrouby; bez krytu mřížky vyvrtaných otvorů