arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KOM HSK-A100 Ø32x60 Podobné zobrazení

KOM HSK-A100 Ø32x60

Kombinovavané frézovací nasazovací trny

ID 23000209

KOM HSK-A100 Ø32x60, Upínače nástrojů
  • Kombinovavané frézovací nasazovací trny
  • Řada: Kombinovavané frézovací nasazovací trny
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
  • Uchopovací průměr: 32 mm
  • Závit v upínacím průměru: M16
  • Projekční délka: 60 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně utahovacího šroubu, kroužku pohonu a žlábkového klínu
Technologie Kombinovavané frézovací nasazovací trny
Řada Kombinovavané frézovací nasazovací trny
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 100
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 32 mm
Závitový upevňovací šroub G M16
D2 [mm] 58
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 31
L11 [mm] 38
L12 [mm] 24
Vlastní hmotnost [kg] 2.9

Provedení
Pro montáž fréz s podélnou a křížovou drážkou

Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Rozsah dodávky
Včetně utahovacího šroubu, kroužku pohonu a žlábkového klínu

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání