ADHESO G-10-700-H
Adhezivní chapadla
ID 1518866
Adhezivní chapadla ADHESO
- Velikost uchopovací podložky: 44 mm
- Adhezivní struktura ADHESO, průměr sloupů: 700 µm
- H = tvrdá
Technické údaje
Adhezní struktura [µm] | 700 |
---|---|
Vlastní hmotnost [g] | 39.5 |
Průměr podložky [mm] | 44 |
Typická adhezní síla s horizontální uchopovací plochou (Fz) [N] | 90 |
Doporučená přítlačná síla [N] | 50 |
Max. separační síla [N] | 140 |
Hodnota drsnosti Ra (sklo/povrch) [mm] | < 0.025 |
Min. teplota obrobku [°C] | 0 |
Max. teplota obrobku [°C] | 60 |
Min. okolní teplota [°C] | 0 |
Max. okolní teplota [°C] | 40 |
Okolní podmínky | bez prachu, bez mastnoty, suché |
Lepicí materiál | Akrylát |
Materiál pěna | pěnové akrylové lepidlo |
Materiál adhezní struktury | TPU |
Průměr D [mm] | 52 |
Výška Z [mm] | 18.9 |
Uvedené hodnoty platí pouze za následujících podmínek okolního prostředí: skleněný substrát, pokojová teplota, normální relativní vlhkost a čistý povrch obrobku.
Rozměry
Rozměry
Obecné pokyny k řadě
Princip fungování
(Suchá) adheze
Materiál těla
Hliník, eloxovaný
Materiál pěna
Polyethylenová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou (H)/pěnové akrylové lepidlo (S)
Materiál adhezní struktury
Termoplastický polyuretan (TPU) 700 µm/polyuretan akrylát (PUA) 50 µm
Lepicí materiál
Akrylové lepidlo
Hmotnost obrobku
1 kg/cm², v závislosti na povrchu obrobku
Rozsah dodávky
Chapadlo ADHESO s krytkou
Chapadlo sestávající z
Držák podložky, pěna, adhezní struktura