EGH 80-IOL-N-FCRXEK Starter
ID 1468620
Alternativní produkty:
- Zdvih na čelist: 40 mm
- Min. uchopovací síla: 50 N
- Max. uchopovací síla: 100 N
- Napájení: 24 V
- Max. celkový proud: 2 A
- Max. okolní teplota: 55 °C
Technické údaje
| Vhodný robot | FANUC CRX-10iA, CRX-10iA/L |
|---|---|
| Světelný LED proužek | integrované |
| Zobrazitelné barvy | Zelená, žlutá, červená |
| Délka X [mm] | 114.0 |
| Šířka Y [mm] | 86.5 |
| Výška Z [mm] | 133.0 |
| Zdvih na čelist [mm] | 40.0 |
| Min. uchopovací síla [N] | 50.0 |
| Max. uchopovací síla [N] | 100.0 |
| Min. síla na čelist [N] | 25.0 |
| Max. síla na čelist [N] | 50.0 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 0.5 |
| Max. přípustná délka prstu [mm] | 70.0 |
| Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 0.2 |
| Opakovatelná přesnost (polohování, všesměrové) [mm] | ± 0.1 |
| Opakovatelná přesnost (polohování, obousměrné) [mm] | ± 0.2 |
| Doba zavření [s] | 0.8 |
| Doba otevření [s] | 0.8 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.95 |
| Vlastní hmotnost včetně kabelu [kg] | 1.2 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 55.0 |
| Třída ochrany IP | 20 |
| Konektor kabelu / koncovka kabelu | holé konce vodičů |
| Délka kabelu [m] | 4.0 |
| Jmenovité napětí [V] | 24.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 0.2 |
| Max. proud [A] | 2.0 |
| Rychlost přenosu | COM2 |
| Port | Class B |
| Počet digitálních vstupů (světelný pás) | 2.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 3.5 |
| Max. moment My [Nm] | 6.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 9.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 250.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Sporgenza max. consentita
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Maximální přípustný přesah
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi per ogni griffa e devono avvenire insieme.
Sporgenza max. consentita
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- Osa X:
- Délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Maximální přípustný přesah
Lmax je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.
Informazioni generali sulla serie
Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.
Precisione di ripetibilità (presa)
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva delle ganasce base dopo 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale dalla stessa direzione in condizioni costanti.
Precisione di ripetibilità (posizionamento, bidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva delle ganasce base dopo 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale da entrambe le direzioni in condizioni costanti.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Principio di funzionamento
Principio pignone cremagliera
Materiale delle griffe base
Acciaio
Azionamento
servoelettrico, tramite servomotore Brushless
Garanzia
12 mesi