arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ELG 75-XXX-2-SYN Podobné zobrazení

ELG 75-XXX-2-SYN

Zakázkové konfigurovatelné chapadlo s dlouhým zdvihem
Zakázkové konfigurovatelné chapadlo s dlouhým zdvihem ELG, Velikost: 75, elektrické, s udržováním uchopovací síly: S

  • Min. zdvih jedné čelisti: 100 mm
  • Max. zdvih na čelist: 400 mm
  • Uchopovací síla: 7500 N
  • Max. okolní teplota: 55 °C
Verze prstů dlouhé
Synchronizování Synchron
Min. zdvih jedné čelisti [mm] 100.0
Max. zdvih na čelist [mm] 400.0
Uchopovací síla [N] 7500.0
Min. udržování uchopovací síly*** [%] 80
Vlastní hmotnost* [kg] 32.9
Dodatečná hmotnost na zdvih 1 mm** [kg] 0.06
Doba zavření [s] 0.91
Doba otevření [s] 0.91
Max. přípustná rychlost (polohování) [mm/s] 180.0
Max. přípustná rychlost (uchopování) [mm/s] 10.0
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 37.5
Opakovatelná přesnost (polohování, všesměrové) [mm] 0.1
Max. přípustná délka prstu [mm] 800.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 28.0
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
Třída ochrany IP 20
Třída krytí IP s vlnovcem 44
Moment zastavení (průměr hřídele 8/9 mm) [Nm] 2.8
Moment zastavení (průměr hřídele 11/14 mm) [Nm] 3.4
Zastavení točivého momentu (průměr hřídele 19 mm) [Nm] 4.2
Moment zastavení (průměr hřídele 22 mm) [Nm] 4.6
Moment zastavení (průměr hřídele 24 mm) [Nm] 5.6
Max. otáčky pohonu (průměr hřídele 8/9 mm) [1/min] 4800.0
Max. otáčky pohonu (průměr hřídele 11/14 mm) [1/min] 4000.0
Max. otáčky pohonu (průměr hřídele 19 mm) [1/min] 3200.0
Max. počet otáček (průměr hřídele 22 mm) [1/min] 2700.0
Max. počet otáček (průměr hřídele 24 mm) [1/min] 2400.0
Max. moment Mx [Nm] 270.0
Max. moment My [Nm] 1100.0
Max. moment Mz [Nm] 580.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 5000.0
Doplňkové technické údaje pro všechny možnosti kombinací naleznete v datovém listu ve formátu PDF po vaší individuální konfiguraci.
* s odkazem na základní variantu zobrazenou se zdvihem 100 mm na čelist bez dalších možností
** s odkazem na základní variantu bez dalších možností
*** s odkazem na použití motorů s motorovou brzdou a/nebo při použití volitelné možnosti polohového upínání

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
když je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každou čelist ve vzdálenosti P (viz obrázek) v klidovém stavu motoru.

Klidový krouticí moment
požadovaný moment zastavení motoru k dosažení stanovené uchopovací síly v závislosti na průměru hřídele motoru. Tento krouticí moment nesmí být překročen. Potřebný klidový moment pro asynchronní verzi je poloviční.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
V případě nouzového zastavení nebo poklesu napětí v důsledku elektrické přidržovací brzdy (pomocí motorů s motorovou brzdou a/nebo využitím možnosti upnutí polohy) lze spolehlivě udržet uchopovací sílu nejméně 80% původně použité uchopovací síly.

Opakovatelná přesnost (polohování, všesměrové)
definováno jako rozptyl skutečné polohy základních čelistí po 100 po sobě jdoucích pohybů do cílové polohy ze stejného směru za konstantních podmínek.

Zavírací a otvírací časy
Při uchopování se musí přizpůsobit rychlost podle popisu v provozní příručce tak, aby se mohly zvýšit doby zavření a otevření. Uvedené doby jsou pouze doby pohybu základní čelisti při max. rychlosti, max. zrychlení bez elektrických omezení a při dodržení maximálních přípustných hmotností na každý prst.

Cesta k online konfigurátoru
Konfigurátor je k dispozici přes webovou stránku SCHUNK nebo přímo přes https://schunk.com/cz/cs/konfigurator-elg přímo dostupné.

Princip fungování
Pohon vřetena

Materiál těla
Hliník

Materiál základních čelistí
Hliník

Spouštění
elektricky, prostřednictvím adaptabilního servomotoru

Záruka
12 měsíců

Rozsah dodávky
Chapadlo v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.