arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
LGP 25 Podobné zobrazení

LGP 25

Paralelní chapadlo

ID 312912

Paralelní chapadlo LGP, Velikost: 25, pneumatický

  • Zdvih na čelist: 8 mm
  • Zavírací síla: 380 N
  • Otevírací síla: 438 N
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Zdvih na čelist [mm] 8.0
Zavírací síla [N] 380.0
Otevírací síla [N] 438.0
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 412.0
Otevírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 475.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.46
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 1.9
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 27.0
Min. provozní tlak [bar] 2.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.05
Doba otevření [s] 0.05
Max. přípustná délka prstu [mm] 50.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.12
Třída ochrany IP 40
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Délka X [mm] 64.0
Šířka Y [mm] 30.0
Výška Z [mm] 95.0
Max. moment Mx [Nm] 9.0
Max. moment My [Nm] 9.0
Max. moment Mz [Nm] 6.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 450.0
Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

Operating principle
Wedge-hook kinematics

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Base jaw material
Steel

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
24 months

Scope of delivery
Centering elements, assembly, and operating instruction with manufacturer’s declaration.

Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P