arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
LGP 8-IS Podobné zobrazení

LGP 8-IS

Paralelní chapadlo

ID 312902

Paralelní chapadlo LGP, Velikost: 8, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: IS

  • Zdvih na čelist: 2 mm
  • Otevírací síla: 42 N
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Zdvih na čelist [mm] 2.0
Otevírací síla [N] 42.0
Otevírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 49.0
Min. síla pružiny [N] 6.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.04
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.13
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 0.9
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.02
Doba otevření [s] 0.01
Zavírací/otvírací čas s pružinou [s] 0.03
Max. přípustná délka prstu [mm] 20.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.03
Třída ochrany IP 40
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Délka X [mm] 24.0
Šířka Y [mm] 13.0
Výška Z [mm] 39.0
Max. moment Mx [Nm] 1.0
Max. moment My [Nm] 1.3
Max. moment Mz [Nm] 0.25
Max. axiální síla Fz max. [N] 120.0
Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Keilhakenkinematik

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
Zentrierelemente, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich