arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PGN-plus 50-2-EX Podobné zobrazení

PGN-plus 50-2-EX

Univerzální chapadlo

ID 371211

Univerzální chapadlo PGN-plus, Velikost: 50, pneumatický, v explozivzdorné verzi

  • Zdvih na čelist: 2 mm
  • Zavírací síla: 285 N
  • Otevírací síla: 310 N
  • Max. okolní teplota: 90 °C
片側ストローク [mm] 2.0
閉力 [N] 285.0
開力 [N] 310.0
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 340.0
開力(フィンガー長 0 mm) [N] 366.0
重量 [kg] 0.17
推奨ワーク重量 [kg] 1.45
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 5.0
最低作動圧力 [bar] 2.5
最大作動圧 [bar] 6.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最小エアパージ圧力 [bar] 0.5
最大エアパージ圧力 [bar] 1.0
閉時間 [s] 0.02
開時間 [s] 0.02
最大許容フィンガー長 [mm] 68.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.18
IP 保護等級 40
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
繰り返し精度 [mm] 0.01
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 5
長さ X [mm] 65.0
幅 Y [mm] 30.0
高さ Z [mm] 31.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 20.0
トルク My 最大 [Nm] 25.0
モーメント Mz最大 [Nm] 10.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 500.0
ATEX バージョン ano
最大把持力 (データ表に示されている値) に到達するまでには、数百回の把持サイクルが必要な場合があります。

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

クリーンルーム等級 ISO 14644-1:1999
5

作動方式
表面動力伝達のウェッジギア

ハウジングの材質
アルミニウム

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
36 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。