PGN-plus 80-2-SD
ID 37371151
Alternativní produkty:
- Zdvih na čelist: 4 mm
- Zavírací síla: 860 N
- Otevírací síla: 960 N
- Max. okolní teplota: 90 °C
Technické údaje
| 片側ストローク [mm] | 4.0 |
|---|---|
| 閉力 [N] | 860.0 |
| 開力 [N] | 960.0 |
| 閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] | 1000.0 |
| 開力(フィンガー長 0 mm) [N] | 1120.0 |
| 重量 [kg] | 0.6 |
| 推奨ワーク重量 [kg] | 4.3 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 22.5 |
| 最低作動圧力 [bar] | 2.5 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 最小エアパージ圧力 [bar] | 0.5 |
| 最大エアパージ圧力 [bar] | 1.0 |
| 閉時間 [s] | 0.04 |
| 開時間 [s] | 0.04 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 105.0 |
| 最大許容重量/フィンガー [kg] | 0.6 |
| IP 保護等級 | 64 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 90.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
| クリーンルーム等級 ISO 14644-1 | 5 |
| 長さ X [mm] | 108.0 |
| 幅 Y [mm] | 42.0 |
| 高さ Z [mm] | 54.5 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 60.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 95.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 55.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 1500.0 |
| 防塵バージョン | あり |
寸法と最大荷重
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
把持力、内径把持
最大許容フィンガー突起
寸法と最大荷重
示されたモーメントと荷重は固定値であり、各ベースジョーに作用し、同時発生することがあります。また、荷重は、把持力自体によって生成されたモーメントと別に発生することがあります。
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
- Osa X:
- ポイント P - フィンガー長
- Osa Y:
- 把持力
把持力、内径把持
- Osa X:
- ポイント P - フィンガー長
- Osa Y:
- 把持力
最大許容フィンガー突起
カーブはストローク・バージョン 1 に適用されます。他のバージョンでは、カーブを平行に相殺し、最大許容可能な爪長さにあわせる必要があります。
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。
閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。
クリーンルーム等級 ISO 14644-1:1999
5
作動方式
表面動力伝達のウェッジギア
ハウジングの材質
アルミニウム
ベースジョーの材質
鋼鉄
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
36 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。
把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。