arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PLG 30-XXX-2-SYN Podobné zobrazení

PLG 30-XXX-2-SYN

Zakázkové konfigurovatelné chapadlo s dlouhým zdvihem
Zakázkové konfigurovatelné chapadlo s dlouhým zdvihem PLG, Velikost: 30, pneumatický

  • Zdvih na čelist: 400 mm
  • Zavírací síla: 3000 N
  • Otevírací síla: 3350 N
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Verze prstů dlouhé
Synchronizování Synchron
Min. zdvih jedné čelisti [mm] 100.0
Max. zdvih na čelist [mm] 400.0
Zavírací síla [N] 3000.0
Otevírací síla [N] 3350.0
Vlastní hmotnost* [kg] 40.58
Dodatečná hmotnost na zdvih 1 mm** [kg] 0.062
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 15.0
Min. provozní tlak [bar] 2.0
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.8
Doba otevření [s] 1.0
Max. přípustná délka prstu [mm] 800.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 20.0
Třída ochrany IP 30
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.03
Max. moment Mx [Nm] 273.0
Max. moment My [Nm] 945.0
Max. moment Mz [Nm] 350.0
Přídržná síla pozice upnutí *** [N] 3000.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 4000.0
Doplňkové technické údaje pro všechny možnosti kombinací naleznete v datovém listu ve formátu PDF po vaší individuální konfiguraci.
* s odkazem na základní variantu zobrazenou se zdvihem 100 mm na čelist bez dalších možností
** s odkazem na základní variantu bez dalších možností
*** s odkazem na variantu s polohovým upínáním

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC k tomu nepatří a musí se brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Cesta k online konfigurátoru
Konfigurátor je k dispozici přes webovou stránku SCHUNK nebo přímo přes https://schunk.com/cz/cs/konfigurator-plg přímo dostupné.

Přídržná síla polohového upnutí
popisuje součet upínací síly na pístnicích obou instalovaných upínacích prvků.

Materiál těla
Hliníková slitina

Materiál základních čelistí
tvrdě eloxovaný vysoce pevný hliník

Záruka
12 měsíců

Rozsah dodávky
Středící objímky pro připevnění prstů, montážní materiál pro připevnění chapadel u variant s AKO EN ISO..., návod k montáži (návod k obsluze s prohlášením o zabudování je k dispozici online).