arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ECM-EGN Podobné zobrazení

ECM-EGN

Regulátor
Regulátor ECM, Vhodné pro: EGN

  • Jmenovité napětí: 24 V
  • Délka: 144 mm
Napájení (logika) [V] 24.0
Napájení (zátěž) [V] 24.0
Jmenovitý proud [A] 15.0
Délka [mm] 144.0
Šířka [mm] 98.0
Výška [mm] 310.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.9
Toto jsou údaje základních variant. Chcete-li určit objednací kód, podívejte se prosím na příklad konfigurace. Slouží jako identifikační číslo při objednávkách. Budete-li mít nějaké dotazy, obraťte se na naše technické a prodejní oddělení. Kontaktní údaje naleznete online.