HKI 1S
Podložky chapadla
ID 324162
Podložky chapadla HKI, Velikost: 1
- Délka: 300 mm
- mit Stützplatte
- Materiál opěrné desky : nerezová ocel
Technické údaje
Délka [mm] | 300 |
---|---|
Šířka [mm] | 150 |
Tloušťka [mm] | 13.5 |
Elastomer | NBR perbunan |
Tvrdost elastomeru [Shore] | 60 |
Tolerance tvrdosti +/- [Shore] | 5 |
Opěrná deska k dispozici | ano |
Materiál opěrné desky | nerezová ocel |
Min. okolní teplota [°C] | -30 |
Max. okolní teplota [°C] | 100 |