arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KBU-M16-W 12P Podobné zobrazení

KBU-M16-W 12P

Zástrčky/zdířky a nastavitelná pouzdra

ID 9940790

Kabelový konektor, Velikost připojení: M16, Zásuvka s úhlem

  • Počet vodičů: 12
  • Max. proud: 0.5 A
Montáž na straně snímače Zásuvka s úhlem
Montáž na straně ovládací skříně holé konce vodičů
Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] 0
Počet vodičů 12.0
Průřez vodiče [mm²] 0.25
Max. proud vodičem [A] 0.5
Max. proud [A] 0.5