KV BG08-SG08 3P-0050
kabel
ID 301598
Prodloužení kabelu, Velikost připojení: M8, Rovná zásuvka
- Připojení: M8
- Počet vodičů: 3
- Délka kabelu: 0.5 m
- Max. proud: 3 A
Technické údaje
Montáž na straně snímače | Rovná zásuvka |
---|---|
Závit na boku snímače | M8 |
Úhlový konektor na straně snímače [°] | 0 |
Montáž na straně ovládací skříně | Rovná zástrčka |
Závit na boku skříňového rozvaděče | M8 |
Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] | 0 |
Délka kabelu [m] | 0.5 |
Počet vodičů | 3 |
Průřez vodiče [mm²] | 0.25 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.04 |
Max. proud vodičem [A] | 3 |
Max. proud [A] | 3 |