KV BW12-SG12 3P-0200-PNP
kabel
ID 301597
Prodloužení kabelu, Velikost připojení: M12, Zásuvka s úhlem
- Přepínací typ: PNP
- Připojení: M12
- Počet vodičů: 3
- Délka kabelu: 2 m
- Max. proud: 4 A
Technické údaje
Montáž na straně snímače | Zásuvka s úhlem |
---|---|
Závit na boku snímače | M12 |
Úhlový konektor na straně snímače [°] | 90 |
Montáž na straně ovládací skříně | Rovná zástrčka |
Závit na boku skříňového rozvaděče | M12 |
Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] | 0 |
Délka kabelu [m] | 2 |
Počet vodičů | 3 |
Průřez vodiče [mm²] | 0.25 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.13 |
Max. proud vodičem [A] | 4 |
Max. proud [A] | 4 |