arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
UZB 50 Podobné zobrazení

UZB 50

Univerzální mezičelist

ID 300041

Univerzální mezičelist UZB, Velikost: 50, Rozhraní prstu: PGN-plus 50

  • Rozteč: 1.5 mm
  • Max. seřizovací pojezd: 33 mm
Max. adjustment travel [mm] 33
Grid dimension [mm] 1.5
Weight [g] 70.0
Max. permissible loading torque [Nm] 8.5
Max. perm. force Fx [N] 160.0
The slide of the UZB-S universal intermediate jaw is available from unit size 80 as an individual component. Removal of the slide is not possible for smaller sizes.