UZB-S 80
Univerzální mezičelist
ID 5518271
Posuvka pro univerzální mezičelist UZB, Velikost: 80
- Rozteč: 2 mm
Technické údaje
Rozteč [mm] | 2 |
---|---|
Vlastní hmotnost [g] | 100 |
Max. přípustný moment zatížení [Nm] | 35 |
Max. příp. síla Fx [N] | 500 |
Verze s pojezdem | ano |
Pojezd univerzální upínací čelisti UZB-S je dostupný od velikosti 80 jako individuální komponent. U malých velikostí demontáž pojezdu není možná.
Max. zatížení
Diagram zatížení
Max. zatížení
Max. přípustný moment zatížení (M=Fx*l) vyplývající z délky prstu (l), síly (Fx) a zátěží vyskytujících se při použití, vyplývajících ze zrychlení/momentů, nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.
Diagram zatížení
- Osa X:
- Délka prstu
- Osa Y:
- Síla na čelist
- Gruene Flaeche
- Přípustný rozsah
- Rote Flaeche
- Nepřípustný rozsah