APS-Z80-K
Analogový snímač polohy
ID 302072
Analogový snímač polohy APS-Z80
- Délka kabelu: 3 m
- Kabely snímačů KA: holé konce vodičů
- Jmenovité napětí: 24 V
Technické údaje
| Zásada měření | indukční |
|---|---|
| Počet spínacích bodů | Analogový |
| Výstup napětí | ano |
| Min. výstupní napětí [V] | 0.5 |
| Max. výstupní napětí [V] | 9.5 |
| Lineárnost * [%] | ± 5 |
| Opakovatelná přesnost R u max. koncové hodnoty | ±3% |
| Mezní frekvence [Hz] | 1000.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | -10.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 70.0 |
| LED displej na snímači | ne |
| Max. rychlost měření [m/s] | 20.0 |
| Doba odezvy/typ. doba sepnutí Doba odezvy/typ. doba sepnutí [ms] | 0.5 |
| Jmenovité napětí [V] | 24.0 |
| Min. provozní napětí [V] | 15.0 |
| Max. napětí [V] | 30.0 |
| Max. zvlnění (% Ue) | ±15% |
| Typ napětí | DC |
| Jmenovitý proud [mA] | 8.0 |
| Min. odolnost vůči zatížení RL [kΩ] | 2.0 |
| Protizkratová ochrana | ano |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Materiál těla | Ocel, odolná proti korozi |
| Materiál aktivního povrchu | PBT |
| Konektor kabelu / koncovka kabelu | holé konce vodičů |
| Délka kabelu [m] | 3.0 |
| Průměr kabelu [mm] | 3.1 |
| Materiál kabelového pláště | PUR |
| Třída ochrany IP | 67 |
| Třída ochrany | 2 |
| CE | ano |
Typická hodnota napětí na výstupu se pohybuje od 0,5 do 9,5 V. V závislosti na chapadle a velikosti chapadla může být hodnota napětí vyšší nebo nižší.
*Uvedená hodnota linearity se vztahuje na celý systém, tj. na chapadlo a senzor. Hodnoty pro PGN-plus-P se mohou lišit. Více informací naleznete v návodu k obsluze chapadla.
*Uvedená hodnota linearity se vztahuje na celý systém, tj. na chapadlo a senzor. Hodnoty pro PGN-plus-P se mohou lišit. Více informací naleznete v návodu k obsluze chapadla.