IN 40-S-M12
ID 301674
- Počet spínacích bodů: 1
- Spínací vzdálenost: 0.8 mm
- Válcový senzor
- Průměr senzoru: 4 mm
- Přepínací typ: NPN
- Zavírač
- Délka kabelu: 30 cm
- Elektrické připojení: konektor M12, 3kolíkový
- Jmenovité napětí: 24 V
Technické údaje
Zásada měření | indukční |
---|---|
Funkce spínání | Zavírač |
Typ spínání | NPN |
Počet spínacích bodů | 1 |
Spínací vzdálenost [mm] | 0.8 |
Hystereze spínání od jmenovité spínací vzdálenosti | < 5% |
Max. spínací frekvence [Hz] | 3000 |
Min. okolní teplota [°C] | -25 |
Max. okolní teplota [°C] | 70 |
LED displej na snímači | ano |
Typ napětí | DC |
Jmenovité napětí | 24 |
Min. provozní napětí | 10 |
Max. provozní napětí | 30 |
Pokles napětí [V] | 0.6 |
Max. spínací proud | 0.2 |
Protizkratová ochrana | ano |
Ochrana proti přepólování | ano |
Materiál těla | nerezová ocel |
Konektor kabelu / koncovka kabelu | konektor M12, 3kolíkový |
Délka kabelu L [cm] | 30 |
Průměr kabelu D [mm] | 3.5 |
Provedení kabelu (průřez vodičem/počet vodičů) | 3x 0,14 mm2 |
Materiál kabelového pláště | PUR |
Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] | 35 |
Min. poloměr ohybu (statický) [mm] | 17.5 |
Vlastní hmotnost | 0.02 |
Třída ochrany IP (snímač, zapojený) | 67 |
Třída ochrany | II |
Odolnost vůči vrtací emulze * | ano |
Obecné pokyny k řadě
Uchopovací moduly SCHUNK, rotační a lineární moduly a robotické příslušenství musí být monitorovány vhodnými snímači SCHUNK, jelikož všechny prvky jsou vzájemně seřízeny.
Pokud jsou klíčové vlastnosti, např. spínací vzdálenost, spínací funkce, hystereze a napětí dostatečně podobné, lze namísto indukčních polohových senzorů (IN, INK) frimy SCHUNK používat bezkontaktní snímače jiných výrobců.
Snímače jiných výrobců, integrované do výrobků SCHUNK, mají zřídkakdy vynikající spínací výsledky. Navíc nelze zajistit jejich správnou funkci a funkční bezpečnost.