arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
OAS-V10-A Podobné zobrazení

OAS-V10-A

Optický snímač vzdálenosti

ID 308867

Vyhodnocovací elektronika OAS, Velikost: V10-A

  • Délka kabelu: 200 cm
  • Max. proud: 180 mA
Type of voltage DC
Min. voltage [V] 15.0
Max. voltage [V] 30.0
Nominal current [mA] 45.0
Max. current [mA] 180.0
Min. output voltage [V] 0.0
Max. output voltage [V] 10.0
Min. ambient temperature [°C] -10.0
Max. ambient temperature [°C] 55.0
IP protection class 65
Cable length [cm] 200.0
Weight [g] 60.0
When using an OAS system, for each gripper a OAS sensor and a OAS evaluation unit with selective analog or digital output are required. The appropriate sensor can be found in the corresponding gripper chapter.