ONS 01-LWL
Optický snímač vzdálenosti
ID 301391
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Optický vlnovod ONS, Velikost: 01-LWL
- Délka kabelu: 1 m
Technické údaje
Průměr kabelu [mm] | 1 |
---|---|
Průměr na konci kabelu [mm] | 1.5 |
Délka kabelu [m] | 1 |
Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] | 40 |
Min. poloměr ohybu (statický) [mm] | 30 |